Publier vos produits
Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet
Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LG42-DA0C Deckard Single Control Bathroom Faucet

    Traduit par Google,
    • Robinet de salle de bain carré moderne à poignée unique. Débit de 1,2 gpm à 60 psi.
    • Plaque de pont de robinet de salle de bain Centerset NON incluse. Vendu séparément, numéro de modèle : 961-230J. Installation à 1 ou 3 trous.
    • Valve, cartouche et pop-up tout en métal inclus avec ce robinet à une poignée. L'aérateur est incliné vers l'avant - incliné pour un meilleur débit d'eau et un meilleur dégagement dans le lavabo de la salle de bain.
    • Robinet d'évier de salle de bain monotrou entièrement en métal pour plus de durabilité.
    • Joint Pforever - technologie de valve à disque en céramique pour des performances fluides et durables.
    • Répond aux exigences ADA/ANSI A117.1, assurant l'accessibilité à toutes les personnes handicapées.
    • Conforme aux normes d'efficacité de l'eau de la California Energy Commission (CEC) et de l'EPA Watersense. Évalué pour atteindre ou dépasser les critères CALGreen, ce qui aide à conserver l'eau dans la maison moyenne d'au moins 20 %.
    • Le produit est conforme à la norme NSF/ANSI 372 et aux exigences de teneur en plomb pour la plomberie « sans plomb », telles que définies par les lois des États de la Californie, du Vermont, du Maryland et de la Louisiane et la loi américaine sur la sécurité de l'eau potable.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: LG42-DA0C
      Item Weight: 4.93 pounds
      Product Dimensions: 18.3 x 7.3 x 2.9 inches
      Style: Modern
      Material: Metal
      Installation Method: Deck mounted
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 94.5 millimeters
      Spout Reach: 100.5 millimeters
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Certification: Watersense
      Usage: Inside
      Included Components: Faucet, Valve and Cartridge, Installation hardware, Instructions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pfister-LG42-DA0C-Deckard-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets