Publier vos produits
Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet
Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LG42-WR0C Weller Single Control Bathroom Faucet

    Traduit par Google,
    • Robinet de salle de bain moderne de transition avec une construction entièrement métallique pour plus de durabilité. Valve et cartouche incluses.
    • Le robinet de lavabo de salle de bain à 1 ou 3 trous comprend un anneau de montage à un seul montant pour une installation à 1 trou. Plaque de pont pour installation à 3 trous non incluse, vendue séparément.
    • Le drain Push & Seal ne nécessite aucun outil et s'installe en moins de la moitié du temps d'un drain pop-up standard. Pour l'utiliser, appuyez simplement pour sceller et à nouveau pour ouvrir.
    • Pforever Seal - technologie avancée de valve à disque en céramique avec une garantie anti-fuite.
    • Débit de 1,2 GPM. Satisfait ou dépasse les normes EPA WaterSense, ce qui réduit la consommation d'eau de 30 % et aide les ménages moyens à économiser jusqu'à 200 $ sur leur facture d'eau annuelle. Également conforme aux normes Cal Green et CEC. Répond aux exigences ADA/ANSI A117.1, assurant l'accessibilité à toutes les personnes handicapées. Conforme aux législations de la Californie et du Vermont sur l'eau potable. Conforme aux exigences de plomb NSF 61/9 Annexe G.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: LG42WR0C
      Item Weight: 3.2 pounds
      Product Dimensions: 8 x 3 x 6.5 inches
      Number Of Holes: 1
      Included Components: Single Control Lavatory Faucet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pfister-lg42-wr0c-weller-single-control-bathroom-faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets