Publier vos produits
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)
SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)

    SoftView LED parking garage luminaire (SVPG)

    4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Les luminaires de parking à LED Philips Gardco SoftView sont dotés d'une technologie d'éclairage périphérique, offrant un confort visuel avec un minimum d'éblouissement pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Une fonction d'éclairage vers le haut supplémentaire réduit l'effet de grotte pour un sentiment de sécurité accru. SoftView propose deux options de distribution et quatre ensembles de lumens, fournissant jusqu'à 8 614 lumens pour une solution d'éclairage de garage idéale.

    Caractéristiques
    Construction
    Boîtier inférieur et dissipateur thermique supérieur en aluminium moulé sous pression. La lentille supérieure en polycarbonate fournit une lumière vers le haut. Lentille inférieure en acrylique résistant aux UV.

    Classement IP
    Boîtier optique et électrique du luminaire construit selon IP66.

    Gestion thermique des LED
    La conception du boîtier fournit des ailettes de rayonnement thermique dans le boîtier supérieur pour fournir une excellente gestion thermique essentielle à la longue durée de vie du système LED.

    Moteur léger
    La technologie de guide de lumière à éclairage périphérique fournit un éclairage uniforme et peu éblouissant. Composé de 168 LED de moyenne puissance. Température de couleur : 3000K, 4000K, 5700K +/- 250K. IRC minimum de 70.

    Système optique
    Downlight symétrique et concentré de type 5 (CD). Plaque guide de lumière composée d'acrylique PMMA (polyméthacrylate de méthyle) de qualité optique haute performance. La technologie de guide de lumière permet une distribution optimale de la lumière sans vue directe sur les LED, offrant un éclairage uniforme et peu éblouissant. Jusqu'à 4 % de lumière vers le haut élimine l'effet de grotte.

    Électrique
    Pilote à courant constant UL classe 2. Facteur de puissance élevé (0,9 minimum). 120-277V. 50/60 Hz Plage de température ambiante : -40°C (-40°F) à 40°C (104°F). Protection contre les circuits ouverts/courts-circuits et protection en mode tension. Gradation 0-10V en option à une puissance minimale de 10%. Conforme RoHS. Norme de protection contre les surtensions et conforme aux directives IEEE / ANSI C62.41.2, avec un courant de surtension nominal de 10 KA. Pour les options 347ST et 480ST, un transformateur abaisseur IP68 externe est fourni pour un montage direct sur une boîte de jonction montée en surface. Boîte de jonction fournie par d'autres. Reportez-vous aux instructions d'installation pour plus d'informations.

    Performances LED :
    DONNÉES PRÉVUES SUR LA DÉPRÉCIATION DES LUMENS8 Température ambiante °C Conducteur mA Calculé L70 Heures8,9 L70 Par TM-219,10 Lumen Maintenance % @ 60 000 heures 25°C 1800 >100 000 >60 000 84%

    8. Performances prévues dérivées des données du fabricant de LED et des estimations de conception technique, basées sur la méthodologie IESNA LM-80. L'expérience réelle peut varier en raison des conditions d'application sur le terrain.
    9. L70 est le temps prévu lorsque les performances de la LED se déprécient à 70 % du flux lumineux initial.
    10. Calculé selon IESNA TM21-11. L70 heures publiées limitées à 6 fois les heures de test LED réelles.



    Montage
    Die formé 16 ga. une plaque en acier galvanisé est fournie pour le montage sur une boîte de jonction encastrée ou montée en surface de 4 po (10,16 cm) (boîte de jonction standard par d'autres). Des pattes de suspension intégrées sur la plaque soutiennent le luminaire pendant le câblage. Une seule vis fixe le luminaire pour une installation rapide et facile. Pour les options de montage suspendu, le moulage a un trou taraudé direct de 3/4" NPT pour un montage direct sur un pendentif rigide de 3/4". L'option de montage de tourillon est conçue pour être montée sur un plafond en béton avec un ensemble de support de tourillon en aluminium anodisé (peint pour correspondre à la finition du luminaire). L'ensemble permet (6) réglages de hauteur de montage incrémentiels d'un pouce, allant de 13 à 21 pouces. Un trou taraudé de 3/4 po NPT est fourni sur le moulage supérieur pour le montage directement sur un conduit rigide ou flexible. Installation sur le terrain uniquement. Le kit de support est fourni.

    Les contrôles
    Les luminaires Motion Response (IMRI) comprennent un capteur de mouvement infrarouge passif (PIR) (WattStopper FSP-211 équipé d'une lentille FS-L2W) capable de détecter un mouvement à moins de 22 pieds du capteur, à 360° autour du luminaire, lorsqu'il est placé à 8 hauteur de montage du pied. Disponible en entrée 120V ou 277V uniquement. La puissance de l'état désactivé du capteur de mouvement est de 1 watt. Dans les luminaires Motion Response, lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant 10 minutes, le système Motion Response réduit la puissance de 80 %, à 20 % de la puissance constante normale, réduisant le niveau de lumière en conséquence. Lorsqu'un mouvement est détecté par le PIR, le luminaire revient à la pleine puissance et à la pleine puissance lumineuse. Outil de programmation à distance sans fil disponible (FS1R-100) pour la programmation sur le terrain (commandé séparément). Des commandes sans fil sont également disponibles, qui combinent l'intelligence de la détection de mouvement et de la lumière du jour avec la technologie sans fil, vous permettant de vous connecter à votre système d'éclairage via le Web.

    Résistance aux vibrations
    SoftView porte un indice de vibration 3G conforme aux normes établies par ANSI C136.31. Les tests comprennent des vibrations à l'accélération 3G dans trois axes, tous effectués sur le même luminaire.

    Urgence
    La batterie d'urgence interne en option fournit une sortie d'éclairage d'urgence pendant au moins 90 minutes en cas de panne de courant. Convient pour une utilisation dans des conditions de température ambiante de 0°C (-32°F) à 35°C (95°F). La configuration EBP n'est pas disponible pour une utilisation au Canada.

    Finir
    Les finitions texturées standard incluent : BZ – Texture bronze, WH – Texture blanche, MGY – Texture gris moyen.

    Annonces
    Tous les luminaires portent les étiquettes UL ou cUL (le cas échéant) Wet Location. Convient pour une utilisation dans des environnements de -40° (-40°F) à 40°C (104°F). Les luminaires SoftView sont qualifiés Consortium DesignLights.

    Garantie limitée
    Garantie limitée de 5 ans. Consultez philips.com/luminaires pour connaître tous les détails et les exclusions.
    Spécification
    • Source - LED
      Voltage(s) - 120, 208, 240, 277, 347, 480, UNIV
      Lumens - 10097, 10168, 10634, 2146, 2223, 2285, 2313, 2324, 2366, 2395, 2436, 2474, 2505, 2522, 2638, 3722, 3854, 3962, 4010, 4031, 4103, 4153, 4223, 4291, 4343, 4374, 4574, 5371, 5563, 5718, 5788, 5817, 5921, 5994, 6095, 6193, 6269, 6312, 6602, 7227, 7484, 7693, 7788, 7827, 7967, 8065, 8202, 8332, 8434, 8494, 8652, 8883, 8960, 9210, 9323, 9370, 9538, 9655, 9818, 9975
      Input watts - 22, 37, 54, 76, 95
      Colour Temperature - 3000K, 4000K, 5000K
      CRI - 70
      Shape - Round
      Distribution Type - Downlight, Type I, Type III, Type V
      Mounting type(s) - Surface, Suspended

    Spécifications techniques
    • Réference unique.softview
    • Famille de produitsGarage & Canopy
    • Groupe de produitsParking Garage & Canopy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)4.79
    • Largeur (pouces)18.48
    • Profondeur (pouces)18.48
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud