Publier vos produits
AQUA - Set de douche
Douchette 1 jet - Ø 7 cm
AQUA - Set de douche
Douchette 1 jet - Ø 7 cm
    Porcher

    AQUA - Set de douche Douchette 1 jet - Ø 7 cm

    Set de douche Douchette 1 jet - Ø 7 cm -
    Spécification
    • AQUA - Set de douche Douchette 1 jet - Ø 7 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D6041
    • Famille de produitsAQUA
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)152
    • Largeur (mm)253
    • Profondeur (mm)126
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.46
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France