Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/01ee3ba5-e883-4ffb-84d3-387c02aa77f9
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
AQUA - Set de douche Douchette 3 jets - Ø 10 cm
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
AQUA - Set de douche Douchette 3 jets - Ø 10 cm
Set de douche Douchette 3 jets - Ø 10 cm -
Télécharger
Spécification
Spécification
AQUA - Set de douche Douchette 3 jets - Ø 10 cm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
D6047
Famille de produits
AQUA
Groupe de produits
Showers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
152
Largeur (mm)
253
Profondeur (mm)
126
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Poids net (Kg)
0.59
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
SL_35_80_80
Description de l'Uniclass 2015
Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Télécharger
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Télécharger
DURAVIT AG
Duravit Systèmes de douche Système de douche 1000 Chromé brillant – TH4280008010
4.4
(
22
)
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Télécharger