Publier vos produits
MATURA 2 - Lavabo 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Lavabo 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Lavabo 60 x 55,5 cm

    Lavabo 60 x 55,5 cm - Percé 1 trou central, sans trop plein Poids 17,5 kg A équiper d'une bonde à grille D5850AA
    Spécification
    • MATURA 2 - Lavabo 60 x 55,5 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S2535
    • Famille de produitsMATURA 2
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)200
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)17.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe