Publier vos produits
Alternating Tread Stairs
Alternating Tread Stairs

    Alternating Tread Stairs

    4.9 sur 5 étoiles4.9(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Cet escalier résout :

    • Alternating Tread Stairs (échelles de marche alternées) pour l'accès au toit, l'accès à la mezzanine ou les obstacles croisés
    • Quatre types d'escaliers à marches alternées (échelles à marches alternées) : passage, accès à la trappe de toit, à une plate-forme ou croisement avec une plate-forme au milieu
    • Utilise moins d'espace au sol (empreinte), s'il n'est pas possible d'utiliser un escalier standard
    • Montée plus facile qu'une échelle verticale
    • Les utilisateurs peuvent faire face au sens de la marche pour monter ou descendre

    Réduire les coûts et augmenter la qualité

    Réduisez les coûts d'entretien en utilisant un escalier en aluminium qui est naturellement résistant à la corrosion avec un minimum d'entretien ou d'entretien continu par rapport aux escaliers en acier qui se corrodent avec le temps. Réduisez les coûts d'installation en utilisant un escalier en aluminium qui pèse le tiers du poids de l'acier, il est donc plus facile à installer et nécessite moins d'équipement. L'aluminium est très résistant et est utilisé dans les avions, les voitures, les camions, les bus, les trains et les bâtiments.

    Réduire les risques

    Avec plus de 75 ans d'expérience dans la fourniture de solutions d'accès, nous connaissons les codes et sommes experts dans ce domaine. Les unités sont construites pour respecter ou dépasser les critères de conception OSHA 1910 Subpart D. Sans le bon escalier, il pourrait y avoir des blessures, une responsabilité et une perte d'argent, ce qui met en jeu la réputation et la vie des entreprises.

    Matériau esthétique et durable

    La finition standard de l'usine d'aluminium ne rouille pas et ne tache pas la structure environnante. Le revêtement en poudre est disponible pour correspondre à l'environnement ou se démarquer pour la sécurité. L'anodisation transparente est disponible pour augmenter la résistance à la corrosion, à l'abrasion et à l'usure. De plus, l'aluminium est 100 % recyclable et conserve indéfiniment ses propriétés.

    Détails clés de l'escalier

    • Construction entièrement soudée utilisée partout
    • Limon central à barre plate en aluminium de 10" x 1/4"
    • Longerons latéraux en tube d'aluminium de 3" x 2" x 1/8"
    • Les marches sont des grilles à barres soudées et boulonnées au limon central, soudées aux limons latéraux
    • Capacité de charge de 1000 livres
    • Mains courantes des deux côtés, tuyau en aluminium 1-1/4" Sch 40
    • Pas de 68 ou 56 degrés
    • Largeurs de bande de roulement de 11-7/8" pour les escaliers d'accès et de 9-7/8" pour les escaliers d'accès à la trappe
    • Profondeurs de marche de 9-13/16" pour les escaliers à 68 degrés et 11" de profondeur pour les escaliers à 56 degrés
    • Poteau de sécurité d'échelle disponible pour la sortie de la trappe de toit
    • Garantie 5 ans
    Spécification
    • SECTION 05 51 33.23

      ALTERNATING TREAD STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Aluminum Alternating Tread Stairs.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. OSHA 1910.25: Stairways.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01 30 00.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.

      B. Store stair until installation inside under cover. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only, no labor or freight. Defective parts, if deemed so by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant which warrants same.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01 60 00.

      2.2 ALUMINUM ALTERNATING TREAD STAIR

      A. Aluminum Alternating Tread Stair and Components: Stair, mounting brackets and handrails on both sides.

      1. Model: Model AT -*** (***= vertical height in inches) Aluminum Alternating Tread Stair as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1,000 lb (227 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 56 or 68 degrees.

      4. Performance Standard: Units designed and manufactured to meet or exceed OSHA 1910.25.

      B. Components:

      1. Stair Side Stringers: 3 inch by 2 inch by 1/8 inch (76 mm by 51 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum tubing. Pitch: 56 or 68 degrees.

      2. Stair Center Stringer: 10 inch by 1/4 inch (254 mm by 6 mm) extruded 6005-T5 aluminum flat bar. Note: Neoprene trim adhered to front edge of center stringer to protect climber.

      3. Stair Treads: 1 inch aluminum Bar Grating, 9 13/16” (249 mm) deep by 9 7/8”(250 mm) wide on hatch-access models (11 7/8” (302 mm) wide on Walk-thru models).

      4. Stair Mounting Brackets: 6 inch by 1/4 inch (153 mm by 6 mm) aluminum flat bar

      5. Handrails: 1-1/4 inches (32 mm) Schedule 40, 6005-T5 aluminum pipe provided with internal aluminum fittings.

      6. Finishes:

      a. Standard: Mill finish on aluminum stair components.

      b. Optional Finishes

      1. Powder Coated

      2. Clear Anodized

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      B. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alternating-tread-stairs
    • Famille de produitsStairs
    • Groupe de produitsAlternating Tread
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
    • Classification IFCMarche
    • Code Uniclass 2015EF_35_10
    • Description de l'Uniclass 2015Stairs
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17
    • Titre OmniClassStairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord