Publier vos produits
Super Simplex Disappearing Stair
Super Simplex Disappearing Stair

    Super Simplex Disappearing Stair

    4.5 sur 5 étoiles4.5(16 Avis)
    Traduit par Google,

    Cet escalier résout :

    • Escaliers escamotables Super Simplex (escaliers de grenier ou échelles de grenier) pour l'accès à la trappe de toit, l'accès à la mezzanine ou l'accès au grenier
    • Trois types de cadre pour s'adapter à différents types de plafond : cadre à angle profond, cadre en caisson standard et cadre en caisson profond
    • Maximiser l'espace au sol (disparaît dans le plafond lorsqu'il n'est pas utilisé)
    • Montée plus facile qu'une échelle verticale

    Augmentez la qualité de la montée pour votre utilisateur final

    Conçu pour l'utilisateur final commercial et industriel en mettant en œuvre des bandes de roulement plus profondes, une largeur libre plus large et un angle de montée plus facile. Le cadre est construit en acier pour assurer une longue durée de vie. L'escalier est construit en aluminium pour réduire les coûts d'entretien car il est naturellement résistant à la corrosion avec un minimum d'entretien ou d'entretien continu par rapport aux escaliers en acier qui se corrodent avec le temps. L'escalier en aluminium pèse le tiers du poids de l'acier, il est donc plus facile à installer, nécessite moins d'équipement et n'importe quel utilisateur final peut l'ouvrir et le fermer. L'aluminium est très résistant et est utilisé dans les avions, les voitures, les camions, les bus, les trains et les bâtiments.

    Réduire les risques

    Avec plus de 75 ans d'expérience dans la fourniture de solutions d'accès, nous connaissons les codes et sommes experts dans ce domaine. Les unités sont construites pour respecter ou dépasser les critères de conception ANSI A14.9. Sans le bon escalier, il pourrait y avoir des blessures, une responsabilité et une perte d'argent, ce qui met en jeu la réputation et la vie des entreprises.

    Matériaux esthétiques et durables

    Les composants en aluminium standard ont une finition usinée et ne rouillent pas. Vous pouvez peindre la porte de l'unité pour correspondre à votre environnement. De plus, l'aluminium est 100 % recyclable et conserve indéfiniment ses propriétés.

    Détails clés de l'escalier

    • Longerons en aluminium de 5 po x 1 po x 1/8 po, unité évaluée à 500 lb
    • Marches en aluminium de 5 3/16" x 1-1/4" x 1/8", marches testées à 1000 lb chacune
    • Les marches sont profondément dentelées rivetées au limon, rivets évalués à 1100 lb chacun
    • Main courante sur le côté droit (en haut)
    • Pitch de 63 degrés
    • Largeurs d'ouverture de 22 1/2" jusqu'à 39"
    • 1 an de garantie
    • Monté avec trappe de toit (disponible)
    • Classement au feu de 2 heures (disponible)
    Spécification
    • SECTION 11 33 00

      RETRACTABLE STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Manual disappearing stairways.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. ANSI A14.9: Safety Requirements for Ceiling Mounted Disappearing Climbing Systems.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01300.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      3. Installation methods.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      2. Indicate rough opening dimensions for ceiling and/or roof openings.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store stairway until installation inside under cover in manufacturer's unopened packaging. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: One year against defective material and workmanship, covering parts only. Defective parts, as deemed by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 MANUAL DISAPPEARING STAIRWAY.

      A. Manual Disappearing Stairway and Components: Stair, frame, stringers, treads, railing, and finishes.

      1. Model: For ceiling heights of 7’-0” – 12’-0” (2134 mm – 3658 mm), model S1*** (***=height in vertical inches). For ceiling heights of 12’-1” – 13’-6” (3683 mm – 4115 mm), model S2*** (***=height in vertical inches). Super Simplex Disappearing Stairway as manufactured by Precision Ladders LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 500 lb (227 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 63 degrees.

      4. Performance Standard: Unit shall comply with ANSI A14.9; Commercial Type, for rough openings between 27 inches to 39 inches (686 mm to 991 mm) and Residential Type, for rough openings between 22-1/2 inches to 27 inches (571 mm to 686 mm).

      B.Components:

      1. Ceiling Opening

      a. Ceiling height of 9’-9” (2972 mm) or less requires an opening of 30 inches by 54 inches (762 mm by 1372 mm).

      b. Ceiling heights from 9’-10” – 12’-0” (2997 mm by 3658 mm) require opening of 30 inches by 64 inches (762 mm by 1626 mm).

      c. Ceiling heights from 12’-1” – 13’-6” (3683 mm – 4115 mm) require opening of 22-1/2 inches by 72 inches (571 mm by 1829 mm).

      2. Stairway Stringer: 5 inch by 1 inch by 1/8 inch (127 mm by 25 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel; tri-fold design; steel blade type hinges; adjustable feet with plastic Mar-guard.

      3. Stairway Treads: 5 3/16 inch by 1-1/4 inch by 1/8 inch (132 mm by 32 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Depth is 5-3/16 inches (132 mm). Deeply serrated top surface. Riser Height: 9-1/2 inches (241 mm). Clear Tread Width for Standard Width: 18 inches (457 mm).

      4. Railing: Aluminum tube, upper section only.

      5. Frame:

      a. If ceiling to floor (or roof deck) above is under 12 inches (305 mm), frame shall be 1/8 inch (3 mm) steel formed channel, box.

      b. When ceiling to floor (or roof deck) above is 12 inches (305 mm) or greater, the frame shall be 1/8 inch (3 mm) steel, 63 degrees (with built-in steps) on the hinge end, 90 degrees on the other end, custom depth to fill distance from ceiling to floor above. This custom frame will require a longer opening in the floor above than is required at the ceiling level.

      6. Door Panel

      a. Standard (non-fire rated) door shall be constructed of 1/8 inch (3 mm) aluminum sheet attached to stairway frame with a steel piano hinge. Door overlaps bottom flange of frame. Eye bolt accommodates pole for opening and closing door.

      b. On fire-rated models, the door panel shall be constructed of 20 gauge steel and have a 2 hour fire rating for use in fire-rated ceiling assemblies as issued by Warnock-Hersey or other appropriate independent testing/licensing agency.

      7. Hardware:

      a. Steel blade type hinge connecting stringer sections. Zinc plated and chromate sealed.

      b. Steel operating arms, both sides. Zinc coat with clear trivalent chromate.

      c. Double acting steel springs and cable, both sides.

      d. Rivets rated at 1,100 lb (499 kg) shear strength each.

      e. Steel section alignment clips at stringer section joints.

      f. Molded rubber guards at corners of aluminum door panel.

      8. Finishes: Mill finish on aluminum stairway components. Prime coat on frame.

      C. Accessories:

      1. Steel operating pole to aid opening and closing stairways.

      2. Stairs for ceiling heights 9’-10” – 12’-0” (2997 mm – 3658 mm) shall be equipped with a patented Precision Fold Assist to aid in folding and unfolding of sections. Stairs for ceiling heights 12’-1” – 13’-6” (3683 mm – 4115 mm) shall be equipped with 2 Fold Assists. Precision Fold-Assist is optional on stairways for ceiling heights of 9’ 9” and below.

      3. Keyed lock for door (standard on fire-rated models, optional on non-fire-rated models).

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate ladder ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. Do not begin installation until rough opening and structural support have been properly prepared.

      B. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      C. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with manufacturer's instructions.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Spécifications techniques
    • Réference unique.super-simplex
    • Famille de produitsStairs
    • Groupe de produitsDisappearing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
    • Classification IFCMarche
    • Code Uniclass 2015EF_35_10
    • Description de l'Uniclass 2015Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17
    • Titre OmniClassStairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord