Publier vos produits
Callisto lampett

Callisto lampett

Traduit par Google,
La lampe Callisto a pour tâche de créer, avec les autres membres de la famille Callisto, une solution globale pour l'éclairage des environnements intérieurs. La lampe façonne la pièce de manière agréable avec sa douce lumière traînante. Le luminaire est livré avec un appareil HF et un tube fluocompact (couleur 830).
Spécifications techniques
  • Réference unique.E7555238
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2012-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)148
  • Profondeur (mm)63
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115