Publier vos produits
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Traduit par Google,
Les bancs peuvent être utilisés de manière autonome ou ils s'adaptent également devant les casiers VKL. Les bancs sont fabriqués à partir de tubes d'acier carrés. Couleur standard : blanc peintre RAL9002, peint avec un revêtement en poudre respectueux de l'environnement. Bouchons réglables inclus. Ajustement max. 50 millimètres. Les assises sont en pin verni. Disponible également en bouleau, hêtre ou tôle d'acier peinte ou stratifiée. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PM3039030M
  • Famille de produitsbench
  • Groupe de produitsPM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)394
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBouleau
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56