Publier vos produits
Baffle Window - Bandit Barrier - Reception Ticket Window
Quikserv

Baffle Window - Bandit Barrier - Reception Ticket Window

Traduit par Google,

Quikserv est fier d'offrir un système de fenêtre à déflecteur, ou plus communément appelé "Barrière Bandit". Ce système de fenêtre de transaction est conçu à l'aide de morceaux de vitrage pare-balles décalés, avec un espacement adéquat entre eux pour fournir un transfert optimal du volume de la voix naturelle. Ces unités offrent des interactions personnelles en face à face entre l'employé et le client, sans sacrifier la protection ni placer d'obstacles visuels sur le vitrage de la fenêtre de transaction. Ce produit est conçu pour des applications intérieures uniquement et se trouve le plus souvent dans les écoles, les banques et les institutions de services financiers. Ces unités assurent une dissuasion efficace pour tout vol potentiel, tout en favorisant la protection des employés ; cela signifie que le besoin de personnel de sécurité sur site est également réduit.

Spécification
  • Standard Features

    • Clear or dark bronze anodized frame finish
    • Level 1-3 bullet resistant glazing
    • Shipped fully-assembled and ready to install
    • Backed by limited one year warranty
    • Heavy duty construction

    Optional Features

    • Stainless steel bullet resistant framing
    • Custom sizes available to suit every project
    • Various glazing options with up to Level 3 bullet resistant protection
    • Available with stainless steel shelf base extending to the interior /exterior of the window with bullet resistant deal tray. It can also be
    provided with no sill to allow the unit to be mounted on to an
    existing counter top.
    • Available with optional arched cut-out speak thru design (see
    drawing in brochure below for example)
    • Bullet resistant paneling is also available to provide complete wall
    protection around your baffle window

Spécifications techniques
  • Réference unique.baffle-windows
  • Famille de produitsSecurity
  • Groupe de produitsTicket Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
  • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 29
  • Titre OmniClassSecurity Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique