Publier vos produits
PW5-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
PW5-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    PW5-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window

    Traduit par Google,

    Cette fenêtre de transaction offre la plus grande ouverture de service de la série ! Un service mains libres et efficace est offert avec l'utilisation du système de barre de poussée. Offrant une vue panoramique sur trois côtés, les fenêtres PW sont projetées de l'extérieur du bâtiment et mettent en valeur la voie de service au volant. Ces modèles offrent des ouvertures de service de différentes tailles ; cependant, ils sont tous livrés en standard avec une base intérieure en acier inoxydable de 21" (d) x 27-3/4" (l).

    PW5-16 : Taille de l'unité : 27-3/4″L x 40″H

    Ouverture de service : 20" L x 32" H

    Spécification
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Locking bar and slide-bolt locks
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window


    Spécifications techniques
    • Réference unique.bi-folding-windows-pw5-16
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsSemi-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
    • Titre OmniClassPass Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique