Cette fenêtre de transaction manuelle de 42″L x 36″ avec des curseurs à fermeture automatique en deux parties est une version plus petite du BPSC-4836 dans la mesure où la largeur a été réduite à 42″. La hauteur demeure la même afin que nous puissions toujours offrir une généreuse ouverture de service de 14" (l) x 28 1/2" (h). Cette fenêtre de transaction est conçue pour les entreprises qui ont des zones de travail beaucoup plus petites à gérer et permettent la polyvalence commerciale de ne pas avoir à couper un trou plus grand pour utiliser une fenêtre standard de 48 pouces de large. Cette fenêtre de passage a également un bel espace de comptoir intérieur pour la mise en scène du produit. BPSC-4236 : Taille de l'unité : 42″L x 36″H
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |