Publier vos produits
BPSC-5440 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

BPSC-5440 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window

Traduit par Google,

Cette unité de fenêtre de transaction de 53-1/2″L x 40″H est une version à fermeture automatique du PW-54E. Vous avez toujours la grande base en acier inoxydable et la fenêtre projetée, sans le coût élevé d'une fenêtre électrique. L'espace de comptoir intérieur est un généreux 53-1/2" (l) x 16" (p). Le BPSC-5440 est une excellente unité pour les entreprises qui souhaitent afficher des produits dans leur fenêtre de service au volant sans entraver le service qu'elles offrent à leurs clients. Les portes se verrouillent automatiquement lorsqu'elles sont fermées.

BPSC-5440 : Taille de l'unité : 53-1/2″L x 40″H

Spécification
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Automatically locks every time the door closes to prevent outside penetration
    • Maximum security hook-bolt locks

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

Spécifications techniques
  • Réference unique.bi-parting-drive-thru-windows
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsSelf-Closing Drive-Thru Window - Transaction Window
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
  • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
  • Titre OmniClassPass Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique