Publier vos produits
BP-7241E-IP / BP-7236E-IP Bi-Parting Hurricane Drive Thru Window - Transaction Window - Miami Dade County Approved
BP-7241E-IP / BP-7236E-IP Bi-Parting Hurricane Drive Thru Window - Transaction Window - Miami Dade County Approved
    Quikserv

    BP-7241E-IP / BP-7236E-IP Bi-Parting Hurricane Drive Thru Window - Transaction Window - Miami Dade County Approved

    Traduit par Google,

    La fenêtre de transaction automatique de 72″L x 41″ offre la plus grande ouverture de service de toutes nos fenêtres résistantes aux ouragans. Quikserv est fier de présenter sa dernière réalisation avec les plus grandes fenêtres anti-ouragan disponibles sur le marché du service au volant. Les modèles BP-7241E IP et BP-7236E IP disposent d'une grande ouverture de service ainsi que de l'intégrité structurelle pour répondre aux exigences strictes de Miami-Dade en matière d'ouragan. Les deux tailles entièrement automatiques sont disponibles avec un fonctionnement «mains libres» via des capteurs de barrage ou une activation par bouton-poussoir. Nous pouvons également fabriquer une version à ouverture manuelle et à fermeture automatique.

    Approuvé par le comté de Dade (NOA - 18-014.02)

    Spécification
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Clear laminated, insulated impact glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Available in self-closing and manual open/manual close operation

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bp-7241e-ip-bp-7236e-ip
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
    • Titre OmniClassPass Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique