Publier vos produits
SC-3030 for California Horizontal Transaction Window
Quikserv

SC-3030 for California Horizontal Transaction Window

Traduit par Google,

Le SC-3030 de Quikserv pour la Californie est notre fenêtre de transaction horizontale à ouverture manuelle/fermeture automatique qui est conforme au California Retail Food Code. Avec des dimensions globales de 36 "L x 36" H, l'ouverture de 432 m² nécessitera également l'ajout d'un rideau d'air pour se conformer aux réglementations en vigueur en Californie. La fenêtre de transaction s'ouvre facilement pendant l'utilisation du service, puis le panneau de porte se ferme automatiquement en relâchant simplement la fenêtre après avoir servi le client, faisant de cette fenêtre de transaction une option idéale pour le marché californien très fréquenté.

Taille de l'unité SC-3030 : 36 po L x 36 po H

Ouverture de service SC-3030 : 14-1/2 po L x 29 po H (rideau d'air requis pour se conformer au California Retail Food Code)

Spécification
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Automatically locks every time the door closes to prevent outside intrusion
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (Insulated, Tinted, etc)
Spécifications techniques
  • Réference unique.california-sc-3030
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsCalifornia Service Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
  • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
  • Titre OmniClassPass Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique