Le California SC-4030 de Quikserv est une fenêtre de transaction horizontale à ouverture manuelle/fermeture automatique, et est spécialement conçu pour répondre au California Retail Food Code. Ces unités de fenêtre de transaction sont construites avec un panneau de verre au-dessus de l'ouverture de service, ce qui limite l'ouverture de la fenêtre de service à 216 pouces carrés, ou 432 pouces carrés (image illustrée à gauche), afin de se conformer aux réglementations sur les fenêtres de transaction en Californie. Pour se conformer à la réglementation en vigueur en Californie, si vous sélectionnez l'unité avec l'ouverture de 432 m², vous devrez vous procurer un rideau d'air. Avec Quikserv, vous pouvez recevoir un rideau d'air adapté à votre fenêtre de transaction. Ces unités de fenêtre de transaction à fermeture automatique sont montées au ras du mur extérieur. Le panneau de porte se ferme automatiquement en relâchant simplement la fenêtre après qu'un client a été servi.
Californie SC-4030 Taille de l'unité : 48″L x 36″H
California SC-4030 avec 216 pouces carrés. Dimensions de l'ouverture de service : 20-1/4″L x 10-7/8″H
California SC-4030 avec 432 pouces carrés. Dimensions de l'ouverture de service : 20″L x 21″H (rideau d'air requis)
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |