Montage affleurant et offrant la plus grande ouverture de service de nos fenêtres à passage semi-automatique, le FM-1 offre une conception mince et affleurante parfaite pour les petits espaces. Actionnées par notre mécanisme de barre de poussée breveté, les portes pliantes permettent un moyen efficace mains libres de servir vos clients. Une zone de mise en scène généreuse est offerte avec la base intérieure en acier inoxydable standard de 14" (d) x 24" (l).
FM-1 : Taille de l'unité : 24″L x 38-1/2″H
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |