Publier vos produits
SST-4860 / IFT-4860E Drive Thru Window & Air Curtain Combination Unit
SST-4860 / IFT-4860E Drive Thru Window & Air Curtain Combination Unit
    Quikserv

    SST-4860 / IFT-4860E Drive Thru Window & Air Curtain Combination Unit

    Traduit par Google,

    Cette fenêtre de transaction coulissante sur le côté comprend un tableau arrière et un rideau d'air en option. Avec le SST-4860E / IFT-4860E – La rapidité du service est la clé. Le modèle de fenêtre de transaction SST-4860E et le modèle isolé IFT-4860E offrent une vitesse et une fiabilité exceptionnelles. Cet appareil est parfait pour toute application exigeant un service rapide et mains libres. Cet appareil est doté d'un rideau d'air intégré pour répondre à certaines exigences du code de la santé. Nous pouvons également proposer cette unité avec des ouvertures restreintes pour nos clients californiens. Le rideau d'air non chauffé est monté à l'extérieur tandis que le rideau d'air chauffé est monté à l'intérieur. Chaque curseur électrique Quikserv est suspendu par le haut sans rail inférieur. Chaque unité est livrée avec un décalage dans la base, empêchant l'intrusion et offrant une protection contre la pluie. Les capteurs de fonctionnement proposés sont le bouton-poussoir ou la barre oculaire photoélectrique à faisceau traversant. Le fonctionnement du faisceau nécessite que le préposé se tienne entre un émetteur et un œil récepteur. SST-4860E et IFT-4860E : Taille de l'unité : 47-1/2″L x 59-1/2″H
    SST-4860E : verre de sécurité trempé transparent 1/4″
    IFT-4860E : Unités de verre isolées 1″

    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed
      • Right or left-hand units

      OPTIONAL FEATURES

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Automatically lock when unit is closed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ift-4860
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
    • Titre OmniClassPass Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique