Publier vos produits
PW-54E Bi-Parting Automatic Sliding Drive-Thru Window
PW-54E Bi-Parting Automatic Sliding Drive-Thru Window
    Quikserv

    PW-54E Bi-Parting Automatic Sliding Drive-Thru Window

    Traduit par Google,

    Bénéficiant d'une conception projetée avec une zone de transit, cette fenêtre de passage permet aux utilisateurs de voir le trafic venant en sens inverse dans la voie du service au volant. Cette unité a deux portes qui s'ouvrent simultanément, vous permettant de servir vos clients plus efficacement. L'activation de l'unité est complétée par l'utilisation de la barre oculaire électrique photo à faisceau traversant. Cette fenêtre projetée offre une vue panoramique sur trois côtés avec l'un des plus grands espaces de comptoir offerts sur une fenêtre de passage. Un décalage dans la base ainsi qu'un rail d'égouttement sur le linteau offrent une sécurité contre les intrusions extérieures et une protection contre la pluie.

    PW-54E : Taille de l'unité : 53-1/2″L x 40″H

    Ouverture de service : 18-1/4" L x 31-1/2" H

    Spécification
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure

      Optional Features

      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pw-54e
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
    • Titre OmniClassPass Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique