Cette unité de 32-1/4″L x 49-1/4″H est une combinaison économique de panneau de verre fixe et de tiroir de transaction. Celui-ci peut être vitré avec un vitrage pare-balles de niveau 1 ou 3. Cette unité a le tiroir de pharmacie manuel ou électrique déjà installé dans l'encadrement. Cette unité monobloc est livrée avec des supports de montage pour une installation facile sur le chantier. Les versions anti-ouragan sont livrées avec un verre résistant aux balles de niveau 1 ou 3 et résistant aux ouragans.
Approuvé par le comté de Dade (NOA - 17-0731.04)
QSP-713S : Taille de l'unité : 32-1/4″L x 49-1/4″H
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |