Cette fenêtre de transaction à fermeture automatique de 47-1/2″L x 59-1/2″ comprend un imposte et un rideau d'air en option. Ces fenêtres ont une ouverture manuelle et des curseurs à fermeture automatique avec des poignées de verrouillage automatique. Vous pouvez également profiter du dispositif de maintien en position ouverte par aimant : faites glisser la fenêtre jusqu'à son arrêt complet et un aimant la maintiendra ouverte. Une fois que votre client est parti, appuyez sur la fenêtre et elle se fermera et se verrouillera automatiquement. Cette unité combinée est idéale pour les zones avec des problèmes d'insectes ou des codes de santé nécessitant un rideau d'air (ventilateur à mouches) en conjonction avec votre fenêtre de service au volant. SCT-4860 : Taille de l'unité : 47-1/2″L x 59-1/2″H
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |