Publier vos produits
SUI Series Vertical Lift Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

SUI Series Vertical Lift Drive Thru Window - Transaction Window

Traduit par Google,

Les fenêtres de transaction à levage vertical robustes de la série SUI sont les fenêtres de passage parfaites pour plusieurs zones de service, des comptoirs de service sans rendez-vous et des zones avec un espace limité. La fenêtre SUI est également disponible dans des tailles personnalisées flexibles pour mieux s'adapter à votre application et convient aux applications intérieures et extérieures.

SUI100 et SUI200 : Taille de l'unité : 24″L x 48″H

Fonctionnement automatique SUI100

Cette fenêtre de transaction automatisée "mains libres" comprend un capteur optique dans l'en-tête de la fenêtre qui détectera votre présence et ouvrira automatiquement la fenêtre pour vous permettre de servir les clients et se fermera automatiquement lorsque vous vous éloignez de la fenêtre.

Cette fenêtre comprend notre Logic Lock avec trois modes de fonctionnement :

Standard : Permet le fonctionnement « mains libres » de la fenêtre à travers le capteur optique.

Période de pointe : Ouvre la fenêtre et la maintient ouverte jusqu'à ce que ce mode soit désengagé.

Verrou de nuit : Désengage le capteur optique et engage un verrou à piston pour sécuriser la fenêtre.

Fonctionnement manuel du SUI200

Cette fenêtre de transaction à levage vertical à commande manuelle comprend une poignée en aluminium de 7 po et restera ouverte à la hauteur de votre choix.


Spécification
  • Standard Features

    • Available in clear or dark bronze anodized finish
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Backed by a limited one year warranty
    • Heavy-duty construction
    • ETL listed

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom sizes available including sizes required to meet limited service openings
    • Various glazing options (Insulated, Low-E, Tinted)
    • Available with stainless steel shelf base extending to the interior/exterior of the window
Spécifications techniques
  • Réference unique.sui-series-vertical-lift-window
  • Famille de produitsWindows
  • Groupe de produitsVertical Transaction Window
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
  • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
  • Titre OmniClassPass Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique