Publier vos produits
Ticket Window/Drawer Combo, Transaction Window and Pizza Drawer
Quikserv

Ticket Window/Drawer Combo, Transaction Window and Pizza Drawer

Traduit par Google,

Quikserv a conçu un tiroir à pizza facile à utiliser et sécurisé, accessible ou accessible en voiture. Il est conçu pour distribuer deux boîtes à pizza de 20 pouces de large empilées sur deux hauteurs plus 2 litres de soda. L'argent est échangé via notre plateau de transaction standard intégré directement dans la base. Le plateau d'aubaines a un couvercle rabattable pour garder les éléments météorologiques indésirables hors de votre magasin.

Ticket Window/Tiroir Combo : Taille de l'unité : 24-1/4″L x 38-1/2″H

Spécification
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Locking bar and slide-bolt locks
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Level 1 bullet-resistant in closed position
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Front panel constructed with bullet-resistant materials (Level 1)
    • Quikserv security sheet (level 1 or 3)
    • Stainless steel flip lid built into deal tray

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III
    • 1/4” tempered safety glass with or without speak-thru
    • Amplified speak-thru

Spécifications techniques
  • Réference unique.ticket-window-drawer-combo
  • Famille de produitsSecurity
  • Groupe de produitsTicket Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
  • Code CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 27 15
  • Titre OmniClassPass Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows