Publier vos produits
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray

    503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray

    Traduit par Google,

    Le guichet/caisse blindé 503 avec plateau de caisse intégré est une solution simple à configurer et à installer, conçue pour offrir une sécurité optimale et un confort maximal à vos clients. Choisissez la taille, le vitrage et l'option d'interphone qui correspondent le mieux à votre budget et à vos exigences de sécurité.

    Les profilés de cadre spécialisés sont revêtus de LUMAgard, un matériau résistant aux balles, pour une protection renforcée.

    Ce guichet est idéal pour une grande variété d'applications, notamment dans les commerces de proximité, les parcs d'attractions, les centres de données, les théâtres, les salles de spectacles et de concerts, les zoos, les piscines et les bureaux des services des parcs. Il est également couramment utilisé dans les projets municipaux et comme guichet de banque.

    La fenêtre est livrée entièrement vitrée et assemblée, permettant ainsi de parler à travers. Le plateau de comptoir encastrable est livré séparément pour une installation dans un comptoir existant, offrant une solution qui optimise la valeur et l'esthétique.

    Caractéristiques standard :

    • L'association de profilés en aluminium anodisé et d'acier inoxydable vous offre une fenêtre esthétique qui ne rouillera pas, ne se piquera pas et ne résistera pas aux intempéries.
    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à être installé
    • Cadre en aluminium anodisé bronze foncé ou transparent
    • Voix naturelle, résistante aux balles, en Lexan, traversée
    • Garantie limitée d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre
    • Assistance technique interne / pièces détachées en stock / réseau national de prestataires de services

    Fonctionnalités optionnelles :

    • Peinture en poudre — Tiger Drylac
    • Tailles personnalisées (sous réserve d'approbation technique)
    • Largeur minimale 24 pouces
    • Largeur maximale 80 pouces
    • Hauteur maximale 72 pouces
    • Communication vocale naturelle en acier inoxydable résistant aux balles.
    • Système audio SC Haven amplifié et résistant aux balles
    • Couvercle du plateau muni de charnières à friction pour rester ouvert pendant l'utilisation.
    Spécification
    • Bullet Resistance Options:

      • 3/4” Lexan Level 1 Bullet Resistance
      • 1-1/4” Lexan Level 3 Bullet Resistance

      Security Window Size Options:

      • 24”W x 33.75”H
      • 25.75”W x 39.75”H
      • 30”W x 33.75”H
      • 36”W x 33.75”H
      • 48”W x 45.75”H

      Pass Thru Configuration:

      • Drop –in-Counter Deal Tray – high quality 13 ga stainless steel deal tray mounts into cutout in existing counter underneath the window
      • Inside Cover includes “stay open” friction hinges.

      Drop-in-Counter Deal Tray:

      • Overall Size: 14”W x 12”D x 2”H
      • Countertop Cutout: 12.25”W x 11”D x 1.875”H
      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • Choose standard or non-ricochet profile
    Spécifications techniques
    • Réference unique.503-bullet-resistant-ticket-Teller-Cashier-window-with-drop-in-counter-deal-tray
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsWalk Up Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie