Ce guichet de sécurité à double battant, à la fois esthétique et économique, est idéal pour les applications de service au volant ou piéton dans la restauration, les bureaux et autres. Ses portes coulissantes à deux vantaux s'ouvrent latéralement grâce à des roulettes, éliminant ainsi tout seuil.
Il est disponible en deux hauteurs de fenêtre standard, 37 3/4″ H et 43 3/4″ H.
Des profilés en aluminium anodisé et du verre trempé de 6 mm (¼ po) s'associent pour vous offrir une fenêtre de transaction attrayante, fonctionnelle et abordable.
qui ne rouille pas, ne se pique pas et ne se détériore pas avec le temps. Le rebord inférieur sans traces assure une surface de service propre et exempte de contaminants. Ce rebord est incliné vers le bas pour une protection optimale contre les intempéries telles que la pluie, le grésil et la neige. Le tiroir coulissant à deux vantaux 131 se verrouille automatiquement.
à chaque fois que la fenêtre se ferme, assurant ainsi la sécurité lorsque la fenêtre est laissée sans surveillance.
- Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à être installé
- Cadre en bronze foncé ou transparent (argenté)
APPLICATIONS
- Restaurants
- Fenêtres de transaction intérieures
- Guichets
- Guichets
- Projets de restauration
- Service au volant du restaurant
- Restaurant à emporter
- Conforme au code de santé de Californie (lorsque le fonctionnement entièrement électrique / rideau d'air est sélectionné)
- Guichets de concession
- Food truck
- Banque
- Lavage auto
- Magasin de proximité
- Dispensaire
- Centre de distribution
- Poste de garde
- Magasin d'alcool
- Cabinet médical/Hôpital
- Réception du bureau
- Parc / Zoo
- Parking Garage
- Intérieur de la pharmacie
- Maison de la balance
- École
- Stade