Publier vos produits
DuraGrille™ Rolling Grille Doors

DuraGrille™ Rolling Grille Doors

Traduit par Google,

Portes de grille de sécurité roulantes

Lorsque la sécurité et la visibilité sont des considérations primordiales, choisissez les attrayantes portes à grille de sécurité roulante DuraGrille de Raynor. Le motif de la grille, disponible en version droite ou brique, offre une vue dégagée sur les présentoirs et les marchandises. Les portes à grille de sécurité roulante DuraGrille offrent une protection contre le vol et le vandalisme, le tout avec un look contemporain. Les grilles de sécurité DuraGrille sont idéales pour les vitrines ; les applications intérieures, telles que les concessions, les cafétérias et les magasins de détail ; garages de stationnement; et les environnements de vente au détail tels que les pharmacies, les vols front-end et back-end.

Spécification
  • DuraGrille Features and Options

    Raynor DuraGrille rolling security grille doors are available with numerous features and options, including those listed below.

    Grille

    Offered in a contemporary brick pattern or traditional straight pattern (shown), grilles are constructed of 5/16” mill-finished aluminum rods with 9″ center-to-center interlocking links.

    Aluminum Guides

    Extruded aluminum guides are lined with a replaceable wool pile strip to reduce wear and provide quiet operation.

    Counterbalance System

    A torsion-spring-operated system, enclosed in a structural steel barrel, effectively counterbalances the security grille for a minimum of 15,000 cycles. Higher cycle torsion springs are also available.

    Bottom Bar

    An extruded aluminum bottom bar reinforces the curtain and provides smooth operation.Security LocksManually-operated grilles are provided with slidebolt locks. Other locking options are available.

    Increased Security

    6” center-to-center link spacing provides added protection.

    Curtain Hood

    Optional curtain hood has rolled edges and is formed from 24-gauge, hot-dipped galvanized steel, or aluminum.

    Head Plate Cover

    Head plate covers are offered for an attractive, finished appearance and help to protect your investment by keeping out dust and grime.

    Auto Lock

    Auto lock prevents the curtain from being forced open.

    Motor Cover

    Motor covers are helpful for noise reduction and provide an attractive look.

Spécifications techniques
  • Réference unique.duragrille-rolling-grille-doors
  • Famille de produitsCommercial Rolling Security Grille Doors
  • Groupe de produitsOpen Air Security
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage