Publier vos produits
TH160 Maximum Thermal Protection Doors

TH160 Maximum Thermal Protection Doors

Traduit par Google,

Pour une protection thermique maximale, choisissez la porte sectionnelle Raynor TH160, durable et économe en énergie. Le processus exclusif de Raynor remplit 100 % de l'espace intérieur de la porte commerciale avec une isolation en mousse de polyuréthane à économie d'énergie pour offrir une valeur R exceptionnelle de 14,86 . Ce processus fournit également une densité de mousse supérieure pour une excellente intégrité structurelle. Avec des caractéristiques standard telles que le dispositif de retenue en aluminium rigide résistant à la corrosion et le joint de sol en caoutchouc EPDM, le TH160 est conçu pour durer !

Spécification
  • TH160 Features and Options

    Raynor TH160 commercial doors are available with numerous features and options, including those listed below.

    Maximum Thermal Protection

    Energy-saving polyurethane foam insulation is used to deliver exceptional R-values.

    Reduced Airflow

    Dual vinyl barriers dramatically reduce air infiltration. A true thermal break prevents heat loss and eliminates any metal-to-metal contact between surfaces.

    Rugged Hardware and Springs

    The TH160 door comes packaged with the right combination of long-lasting hardware, track, and springs to precisely match your door’s size and application. A QuikClip™ pre-assembled track option is also available.

    Decreased Energy 

    CostsTH160 doors help reduce energy costs with a U-shaped, vinyl bottom weatherseal and sturdy aluminum retainer.

Spécifications techniques
  • Réference unique.th160-maximum-thermal-protection-doors
  • Famille de produitsCommercial Sectional Insulated Garage Doors
  • Groupe de produitsHigh Thermal Performance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage