Publier vos produits
503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    503/603 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    Traduit par Google,

    Le guichet/caissier/billetterie pare-balles 503/603 avec plateau de transactions est un guichet facile à spécifier et à installer, conçu pour offrir une sécurité exceptionnelle et une grande commodité pour le client.

    Choisissez la taille, le vitrage et l'option de communication qui correspondent le mieux à votre budget et à vos exigences de sécurité.

    Les profilés de cadre spécialisés sont revêtus de LUMAgard, un matériau résistant aux balles, pour une protection renforcée.

    La fenêtre est livrée entièrement vitrée et assemblée, permettant de parler à travers. L'étagère Deal Tray est livrée séparément pour être installée sous la fenêtre.

    Caractéristiques standard :

    • L'association de profilés en aluminium anodisé et d'acier inoxydable vous offre une fenêtre esthétique qui ne rouillera pas, ne se piquera pas et ne résistera pas aux intempéries.
    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à être installé
    • Cadre en aluminium anodisé bronze foncé ou transparent
    • Voix naturelle, résistante aux balles, en Lexan, traversée
    • Garantie limitée d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre
    • Assistance technique interne / pièces détachées en stock / réseau national de prestataires de services

    Fonctionnalités optionnelles :

    • Peinture en poudre — Tiger Drylac
    • Tailles personnalisées (sous réserve d'approbation technique)
      • Largeur minimale 24 pouces
      • Largeur maximale 80 pouces
      • Hauteur maximale 72 pouces
    • Communication vocale naturelle en acier inoxydable résistant aux balles.
    • Système audio SC Haven amplifié et résistant aux balles
    • Couvercle du plateau muni de charnières à friction pour rester ouvert pendant l'utilisation.
    Spécification
    • Bullet Resistance Options:

      • 3/4” Lexan Level 1 Bullet Resistance
      • 1-1/4” Lexan Level 3 Bullet Resistance

      Size Options:

      Overall frame size includes the Window plus the Deal Tray Shelf

      • 24”W x 36”H
      • 25.75”W x 42”H
      • 30”W x 36”H
      • 36”W x 36”H
      • 48”W x 48”H

      Deal Tray Shelf

      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • WIDTH corresponds to standard window size. Not customizable.
      • 12.25”D x 2.25”H

      Optional Interior Cover for Deal Trays

      • Friction hinges can be set to keep cover open when lifted.
      • Can be added to interior, exterior, or both.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.503-603-bullet-resistant-ticket-Teller-Cashier-window-with-deal-tray-shelf
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsWalk Up Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie