Publier vos produits
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Deal Tray Shelf

    Traduit par Google,

    Le guichet Ready Access 503 Value Ticket / Teller / Cashier est un guichet de transaction facile à spécifier et à installer, conçu pour offrir une valeur exceptionnelle.

    La fenêtre est livrée entièrement vitrée et assemblée, avec un passe-partout en acier inoxydable au son naturel. L'étagère Deal Tray est livrée séparément pour être installée sous la fenêtre.

    Idéal pour les dépanneurs, les écoles, les parcs d'attractions, les billetteries, les théâtres, les hippodromes, les salles de sport et de concert, les zoos, les piscines, les bureaux des districts de parcs, les bâtiments municipaux et autres applications de guichet de caisse.

    Caractéristiques standard :

    • L'association de profilés en aluminium anodisé et d'acier inoxydable vous offre une fenêtre esthétique qui ne rouillera pas, ne se piquera pas et ne résistera pas aux intempéries.
    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à être installé
    • Cadre en aluminium anodisé bronze foncé ou transparent
    • Passe-tac Natural Voice en acier inoxydable pour verre trempé transparent de 6,35 mm (1/4 po)
    • Garantie limitée d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre
    • Assistance technique interne / pièces détachées en stock / réseau national de prestataires de services

    Fonctionnalités optionnelles :

    • Peinture en poudre — Tiger Drylac
    • Tailles personnalisées (sous réserve d'approbation technique)
    • Largeur minimale 24 pouces
    • Largeur maximale 80 pouces
    • Hauteur maximale 72 pouces
    • Couvercle du plateau muni de charnières à friction pour rester ouvert pendant l'utilisation.
    Spécification
    • Size Options:

      Overall frame size includes the Window plus the Deal Tray Shelf

      • 24”W x 36”H
      • 25.75”W x 42”H
      • 30”W x 36”H
      • 36”W x 36”H
      • 48”W x 48”H

      Deal Tray Shelf:

      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • WIDTH corresponds to standard window size. Not customizable.
      • 12.25”D x 2.25”H

      Optional Interior Cover for Deal Tray:

      • Friction hinges can be set to keep cover open when lifted.
      • Can be added to interior, exterior, or both.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.503-value-ticket-teller-cashier-window-with-deal-tray-shelf
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsWalk Up Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie