Publier vos produits
RAC-22 Inside Mount Low-Profile Window Air Curtain
RAC-22 Inside Mount Low-Profile Window Air Curtain
RAC-22 Inside Mount Low-Profile Window Air Curtain

    RAC-22 Inside Mount Low-Profile Window Air Curtain

    Traduit par Google,

    Le RAC-22 est une solution de rideau d'air de fenêtre à montage intérieur efficace et architecturalement agréable, conçue spécifiquement pour les fenêtres Ready Access. Il fournit une barrière contre les insectes, la poussière et les gaz d'échappement pour satisfaire aux exigences du service de santé en matière de ventilateur anti-mouches. Améliore également l'efficacité énergétique en réduisant les pertes CVC. Le rideau d'air de fenêtre est disponible avec chaleur pour le confort du personnel.

    Fabriqué et garanti par Ready Access pour un système de fenêtre de service complet. Conception à profil bas pour la hauteur libre et l'esthétique tout en satisfaisant aux directives NSF pour le flux d'air à hauteur de comptoir. Ce rideau d'air de fenêtre peut être acheté en même temps que la fenêtre ou ajouté aux fenêtres existantes.

    Disponible en aluminium transparent ou en boîtier noir assorti à la fenêtre. Livré en standard avec des supports de montage.
    Ensemble de montage/interrupteur disponible pour le montage sur une fenêtre avec imposte fixée ou sur un mur. Couvre soigneusement l'électronique pour un look épuré.
    L'interrupteur à relais allume le ventilateur lorsque la fenêtre s'ouvre et s'éteint lorsqu'elle se ferme.

    Spécification
      • Fully assembled and ready to install
      • Black or Clear Aluminum frame
      • Heated or Unheated
      • Low profile 26.8”w x 9.1”d x 7.1”h without mounting brackets or Mounting-Switch Package
      • 22.6”w nozzle width
      • 120v single phase / 60 hz / 20 AMP dedicated circuit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rac-22-inside-mount-low-profile-window-air-curtain
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsWindow Air Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Code ETIMEC010007
    • Nom ETIMElectric air curtain
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie