Publier vos produits
CHAN-S CR1567 LED1880-840 RUN DALI
REGENT

CHAN-S CR1567 LED1880-840 RUN DALI

Traduit par Google,
Plafonnier encastré Channel S avec LED, puissance du système : 16,8 W, puissance en veille 0,5 W, flux lumineux du luminaire 1880 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 4000 K, blanc neutre, tolérances de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, profilé porteur en aluminium anodisé couleur naturelle, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale, optique RUN, 1 appareillage intégré, DALI2, avec câblage sans halogène, classe de protection I, indice de protection IP20, essai au fil incandescent 650 °C, résistance aux chocs : IK 08 pour des températures ambiantes de -5 à +30 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B et numéro d'enregistrement EPREL : 1124091 L = 1567 mm, B = 86 mm, EL = 1551 mm, EB = 65 mm, ET = 60 mm
Spécification
    • Features

      • "S" as in slim: Aesthetic design, extremely compact dimensions, 65 x 60 mm
      • Available with integrated RUN Diffuser or office-compatible RUN+ Diffuser for continuous, seamless lines of light allowing precise planning up to 24 m length
      • Channel S Boost Office: very aesthetic louvre optics optimized for LED, particularly efficient, planning according to EN 12464-1, up to 3600 lm / 1,2 m
      • Economical overall solution featuring maximum ergonomics for the user
      • Visually perfect transition from profile to diffuser without gasket
      • Shadow-free line of light and timeless design
      • Asymmetrical light distribution for standard-compliant blackboard lighting and wall illumination

      Specifications

      • 100% direct light emission
      • End faces feature expansion compensation, generating a visually seamless, flush-mounted diffuser effect
      • Support profile and ends (visible part) in natural anodised aluminium
      • No visible screws
      • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
      • LED batten luminaire replaceable on site
      • Dimmable digital DALI
      • Operating unit integrated
      • Also available ceiling and wall mounted luminaires as well as system without cover frame

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, staff training facilities, conference rooms, libraries, classrooms, circulation zones
      • Industry
        working areas
      • Retail & Hospitality
        Checkout areas, shopping malls
Spécifications techniques
  • Réference unique.1880-840
  • Famille de produitsLinear luminaires
  • Groupe de produitsChannel S
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000028
  • Nom ETIMLamps
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Afrique