Plafonnier encastré Channel S Boost Office avec LED, puissance du système : 21,5 W, puissance en veille 0,5 W, flux lumineux du luminaire 2050 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérances de couleur SDCM 2, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible avec les bureaux et anti-éblouissement selon la norme EN 12464-1 (UGR < 19 ; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, émission de lumière directe, profilé porteur en aluminium anodisé couleur naturelle, optique Boost, pour une optique de grille optimisée pour les bureaux et très esthétique en plastique de haute qualité, 1 appareillage intégré, DALI2, avec câblage sans halogène, optique Boost avec optique et design spécifiques aux LED. Compatible avec les bureaux et anti-éblouissement selon la norme EN 12464-1 (UGR < 19 et Lmax> 65°< 3000 cd/m2) sans vue directe sur la LED grâce à une optique primaire satinée et une optique à grille à faible brillance, avec une qualité de lumière illimitée. classe de protection I, indice de protection IP20, essai au fil incandescent 650 °C, résistance aux chocs : IK 08 pour des températures ambiantes de -5 à +30 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B et numéro d'enregistrement EPREL : 1249130 L = 667 mm, B = 86 mm, EL = 651 mm, EB = 65 mm, ET = 60 mm
Spécification
Features
"S" as in slim: Aesthetic design, extremely compact dimensions, 65 x 60 mm
Available with integrated RUN Diffuser or office-compatible RUN+ Diffuser for continuous, seamless lines of light allowing precise planning up to 24 m length
Channel S Boost Office: very aesthetic louvre optics optimized for LED, particularly efficient, planning according to EN 12464-1, up to 3600 lm / 1,2 m
Economical overall solution featuring maximum ergonomics for the user
Visually perfect transition from profile to diffuser without gasket
Shadow-free line of light and timeless design
Asymmetrical light distribution for standard-compliant blackboard lighting and wall illumination
Specifications
100% direct light emission
End faces feature expansion compensation, generating a visually seamless, flush-mounted diffuser effect
Support profile and ends (visible part) in natural anodised aluminium
No visible screws
Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
LED batten luminaire replaceable on site
Dimmable digital DALI
Operating unit integrated
Also available ceiling and wall mounted luminaires as well as system without cover frame
Fields of application
Office & Education offices, open-plan offices, staff training facilities, conference rooms, libraries, classrooms, circulation zones