Publier vos produits
Rieder | concrete skin | luce silver
Rieder | concrete skin | luce silver
Rieder | concrete skin | luce silver
Rieder | concrete skin | luce silver
Rieder | concrete skin | luce silver
Rieder | concrete skin | luce silver
Rieder | concrete skin | luce silver
    Rieder

    Rieder | concrete skin | luce silver

    Traduit par Google,

    Les panneaux grand format en béton armé de fibres de verre ouvrent de nombreuses possibilités pour la conception de façades individuelles. la peau en béton peut supporter les charges les plus élevées avec des dimensions de dalles énormes. Grâce à leurs propriétés robustes, les panneaux sont résistants aux intempéries et ont une longue durée de vie. La peau de béton s'étend en douceur sur les bâtiments et, lorsqu'elle est combinée avec des pièces moulées, sur les coins et les bords. Cela crée un flux de matière unique. Le béton armé de fibres de verre est incombustible et se compose de ressources minérales. Son aspect authentique crée un dynamisme naturel sur la façade.

    L'ajout de mica donne aux panneaux grand format un aspect scintillant et scintillant et crée des reflets individuels sur la façade. Les panneaux avec une texture argentée luce sont teints dans la masse avec des pigments de couleur naturels et sont disponibles dans de nombreuses couleurs. Selon la façon dont la lumière du soleil tombe, les particules de mica se reflètent de différentes manières et créent des effets uniques et un aspect scintillant et chatoyant.

    Spécification
    • The addition of mica gives the large-format panels a glittering, shimmering appearance and create individual highlights on the facade. The panels with luce silver texture are dyed throughout with natural colour pigments and are available in in a lot of colours. Depending on how the sunlight falls, the mica particles reflect in different ways and create unique effects and a glittering and shimmering appearance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rieder_cs_luce
    • Famille de produitsconcrete skin
    • Groupe de produitsluce silver
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement