Publier vos produits
Rieder | concrete skin | slate
Rieder | concrete skin | slate
Rieder | concrete skin | slate
Rieder | concrete skin | slate
Rieder | concrete skin | slate
Rieder | concrete skin | slate
    Rieder

    Rieder | concrete skin | slate

    Traduit par Google,

    Les panneaux grand format en béton armé de fibres de verre ouvrent de nombreuses possibilités pour la conception de façades individuelles. la peau en béton peut supporter les charges les plus élevées avec des dimensions de dalles énormes. Grâce à leurs propriétés robustes, les panneaux sont résistants aux intempéries et ont une longue durée de vie. La peau de béton s'étend en douceur sur les bâtiments et, lorsqu'elle est combinée avec des pièces moulées, sur les coins et les bords. Cela crée un flux de matière unique. Le béton armé de fibres de verre est incombustible et se compose de ressources minérales. Son aspect authentique crée une vivacité naturelle sur la façade.

    L'apparence de la texture ardoise est basée sur les dalles d'ardoise et leurs couches naturelles. Comme une image de la nature, la façade se fond harmonieusement dans son environnement. Les panneaux à texture ardoise sont entièrement teints avec des pigments de couleur naturels et sont disponibles dans de nombreuses couleurs et la surface est ferro soft. Une réfraction lumineuse unique se produit sur les bords des couches rocheuses, ce qui les fait ressortir à des degrés divers en fonction de l'angle d'impact de la lumière. Les conditions d'éclairage changeant au cours de la journée, la façade avec cette texture a un aspect différent selon l'heure de la journée. Cela donne au bâtiment un aspect dynamique et naturel.

    Spécification
    • The appearance of the texture slate is based on slate slabs and their natural layers. Like an image of nature, the facade blends harmoniously into its surroundings. The panels with slate texture are dyed throughout with natural colour pigments and are available in in a lot of colours and the surface ferro soft. A unique light refraction occurs at the edges of the rock layers, causing them to stand out to varying degrees depending on the angle the light hits. Since light conditions change over the course of the day, the facade with this texture has a different appearance depending on the time of day. This gives the building a vibrant and natural look.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rieder_cs_slate
    • Famille de produitsconcrete skin
    • Groupe de produitsslate
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement