Publier vos produits
Rieder | formparts round-edged
Rieder | formparts round-edged
Rieder | formparts round-edged
Rieder | formparts round-edged
Rieder | formparts round-edged
Rieder | formparts round-edged
Rieder | formparts round-edged
Rieder | formparts round-edged
Rieder | formparts round-edged
    Rieder

    Rieder | formparts round-edged

    Traduit par Google,

    Les formparts à bords arrondis sont des éléments en béton monolithiques qui offrent un haut degré de flexibilité et diverses options de conception pour le béton architectural. Les éléments en béton façonnés avec leur système de montage parfait mettent en valeur les façades en verre, protègent votre intimité et servent de protection solaire astucieuse. les pièces moulées sont des éléments en béton façonnés, qui sont soit produits à partir d'une seule dalle à l'aide de moules pliants, soit assemblés à partir de plusieurs pièces. Le rayon de bord caractéristique est de 4 et 8 mm. les pièces moulées à bords arrondis sont disponibles dans la surface ferro.

    Spécification
    • formparts round-edged are monolithic concrete elements which offer a high degree of flexibility and various design options for architectural concrete. The shaped concrete elements with their perfect mounting system enhance glass facades, protect your privacy and serve as clever sun protection. formparts are shaped concrete elements, which are either produced from a single slab using folding moulds or assembled from several parts. The characteristic edge radius is 4 and 8 mm. formparts round-edged are available in the surface ferro.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rieder_fp_round
    • Famille de produitsformparts round-edged
    • Groupe de produitsstandard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-08
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement