Publier vos produits
FSD36G "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36G "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Damper

Traduit par Google,
L'amortisseur combiné coupe-feu/fumée FSD36G est classé UL555 et UL555S. Il est classé comme un clapet coupe-feu 1-1/2 heure et un clapet anti-fumée de classe II. Il comporte:
  • Conçu en usine pour accepter une grille de 1 3/4" et une bride avant de 3/4" expédiées en vrac.
  • Lames à triple rainure en V.
  • Évalué à 2 000 fpm et 4" wg
  • Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel.
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsqu'un incendie ou de la fumée (si un détecteur de fumée est présent) interrompt l'alimentation opérationnelle.
  • Fermeture contrôlée en pas moins de 3 secondes et pas plus de 15 secondes pour éviter les dommages au CVC et aux conduits.
  • Réinitialisation automatique à distance après test, détection de fumée ou conditions de panne de courant.
  • Construction en acier galvanisé.
    Remarque : consultez Ruskin si le mur a moins de 6 po d'épaisseur
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-058
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord