Publier vos produits
AUTOMATIC DOOR OPERATOR RC15T15K3DOLO
RYOBI

AUTOMATIC DOOR OPERATOR RC15T15K3DOLO

Traduit par Google,

L'opérateur de porte automatique réalise un plus grand silence, rapide, fiable dans le fonctionnement contrôlé par micro-ordinateur de l'opérateur de porte automatique.
La gamme d'opérateurs de portes automatiques est capable de répondre non seulement aux portes coulissantes simples et à deux battants à forte commercialisation, mais également aux doubles coulissants.
Maintenir le réglage du temps d'ouverture
Réglage de la vitesse d'amortissement
Réglage de la vitesse d'ouverture/fermeture
Réglage de la force de rupture

Spécification
  • Maximum door weight:100kgx1 (single door), 75kgx2(double doors) Opening speed:350mm or 550mm/second Closing speed:100-550mm/second Damping speed:35mm or 60mm/second Hold open time:0-10 seconds Power/voltage:AC100V±10% 3A Insulation resistance (motor):DC500V 100MΩ Deelectric strength (motor):AC1500V 1 minute Power consumption:20W Temperature range:From -10°to 40° Manual opening/cloing force:Less than 3KGF Maximum door stroke:10m Motor:Brushless DC motor Driving:Timing Belt
Spécifications techniques
  • Réference unique.sistemas-automaticos
  • Famille de produitsAUTOMATIC DOOR OPERATOR
  • Groupe de produitsAUTOMATIC DOOR OPERATOR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte