Publier vos produits
Bicycle pump CANAIR - CAN100
Bicycle pump CANAIR - CAN100
Bicycle pump CANAIR - CAN100
Bicycle pump CANAIR - CAN100

    Bicycle pump CANAIR - CAN100

    Traduit par Google,

    CANAIR est une pompe à vélo automatique conçue pour les espaces publics. Sa conception flexible et robuste la rend facile à installer et durable pour une utilisation fréquente et prolongée. Installée sur les parkings à vélos et les pistes cyclables, elle permet aux cyclistes de gonfler facilement leurs vélos ou de vérifier la pression.

    CANAIR bénéficie d'une construction robuste, d'un entretien minimal et d'une grande fiabilité. Sans raccordement électrique, son installation et son déplacement sont aisés.

    Sur le plan fonctionnel, CANAIR offre :

    Fonctionnement : Automatique. La pompe à vélo s’active facilement par simple pression sur un bouton. Un relais temporisé contrôle le débit d’air à chaque pression.

    - Valve : L'embout de la pompe est compatible avec la plupart des valves de vélo courantes (Dunlop, Presta, Schrader).

    - Manomètre intégré (pression de pompe préréglée maximale : 7 bar).

    - Alimentation en air : Le boîtier peut accueillir une bouteille d'azote de 20 litres. (Veuillez noter que la bouteille d'azote n'est pas fournie !)

    L'option d'un transmetteur intégré pour l'alerte de basse pression et le contrôle en temps réel du niveau de remplissage de la bouteille d'azote témoigne de notre engagement à proposer des solutions à la fois performantes et technologiquement avancées. De plus, la pompe à vélo peut être personnalisée avec votre logo, symbole ou marquage à chaud afin de renforcer votre identité de marque.

    Spécification
    • Product name: Bicycle pump CANAIR

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • With integrated pressure gauge
      • Air supply - nitrogen cylinder
      • Automatic via push of a button

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bicycle-pump-canair-can100
    • Famille de produitsCANAIR
    • Groupe de produitsBike Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède