Publier vos produits
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100

    Bicycle rack BAJKER - BAJ100

    Traduit par Google,

    Le support à vélos BAJKER est une solution de stationnement efficace et sûre qui allie fonctionnalité et accessibilité. Grâce à son système de verrouillage du cadre et des roues, BAJKER offre un rangement sécurisé pour les vélos et les vélos cargo, tout en s'intégrant harmonieusement au paysage urbain.

    La solution de stationnement BAJKER est particulièrement adaptée aux grands espaces et peut être installée en rangées espacées pour une accessibilité optimale. Par ailleurs, un arc à vélos indépendant en milieu urbain peut servir de parking visiteur compact et pratique, illustrant ainsi la flexibilité et la polyvalence de BAJKER.

    Sa construction robuste et stable en acier galvanisé à chaud, avec revêtement en poudre en option, offre une solution à la fois esthétique, fiable et durable pour le stationnement sur les petits parkings visiteurs, aux abords des écoles, des entreprises et des gares. Avec le support à vélos BAJKER, notre engagement à créer des solutions de stationnement innovantes et durables pour les environnements urbains se poursuit.

    Spécification
    • Product name: Bicycle rack BICYCLES

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Burial, Bolting

      Height: 700mm

      Length: 1000mm

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 700 - 1200mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bicycle-rack-bicycles-baj100
    • Famille de produitsBike Stands
    • Groupe de produitsBAJKER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède