Publier vos produits
Lavabo Flux 65x45
Lavabo Flux 65x45
    Sanindusa

    Lavabo Flux 65x45

    Traduit par Google,

    Installation murale, Sans trop-plein. Compatible avec le kit de fixation 43, inclus.

    Spécification
    • Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.109700_Flux_65x45-wall-mounted-basin
    • Famille de produitsFlux
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)18.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud