Publier vos produits
Cuvette suspendue Look
Cuvette suspendue Look
Cuvette suspendue Look
Cuvette suspendue Look
    Sanindusa

    Cuvette suspendue Look

    4.1 sur 5 étoiles4.1(21 Avis)
    Traduit par Google,
    WC suspendu facile à nettoyer et la solution parfaite pour les petits espaces Son style moderne s'intègre parfaitement aux salles de bains contemporaines
    Spécification
    • Compatible toilet seats nbsp 2343100 -nbsp Look toilet seat with clipoff and slowclose system b 2341100 -nbsp Look toilet seat with clipoff system b
    Spécifications techniques
    • Réference unique.134032004_Look_wall-mounted-toilet
    • Famille de produitsLook
    • Groupe de produitstoilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)364
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud