Publier vos produits
ORBIS single lever mixer - bath
Sanitana

ORBIS single lever mixer - bath

Traduit par Google,
Mitigeur monocommande mural ORBIS - bain Célébrez l'esthétique wabi-sabi japonaise et trouvez la beauté dans les imperfections, échappez à la jungle urbaine avec votre propre refuge tropical, inspirez-vous du minimalisme du design scandinave pour créer votre propre spa ou tout simplement - interpréter le design moderne en faisant paraître luxueux même les objets les plus banals. Tout est possible avec la collection de mitigeurs ORBIS.
Spécification
  • Suitable for: bath Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: fixed Type of handle: single lever Type of aerator: fixed Additional features: - In the box: mixer, mixer connections, handshower, shower holder and 175cm flexible shower hose with 5l/m flow regulator
Spécifications techniques
  • Réference unique.S50200766212600
  • Famille de produitsOrbis
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)210
  • Profondeur (mm)205
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)1.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord