Publier vos produits
High-Speed door TLS 1000 Turbolux
SEUSTER KG

High-Speed door TLS 1000 Turbolux

Traduit par Google,

SEUSTER Porte rapide TLS 1000 TurboLux

Porte spirale la plus rapide avec une transparence maximale et des contrepoids

Dimension claire : Max. (LB x LH) 5 000 x 5 000 mm

Résistance à la charge de vent selon avec DIN EN 12424 classe 2*

En option : classe de vent 4

vitesse de déplacement de la porte : Ouverte max. 3,5 m/s - Fermer max. 1,0 m/s

Grille lumineuse en version IP 67 dans les parties latérales de la porte pour la sécurisation sans contact de la zone de fermeture de la porte jusqu'à une hauteur de 2500 mm

Spécification
  • door leaf

    curtain made of 1,5 mm polycarbonat-sections with aluminum profiles
    sections height 550 mm

    construction

    Multi-part side guide rails made of canted, galvanized steel with integrated, and thus protected, safety light grille for monitoring the door closing zone. Optimal sealing between the door leaf and the side assemblies by special seals integrated into the side assemblies.The spiral bracket ensures secure, non-contact and low-wear rolling up of the door leaf sections.The additional counter weights in the door side assemblies ensures quiet door travel at the highest speeds in combination with the lowest material wear.

    Operator

    Operator with spur gear stage with electromagnetic brake and integral catch safety device. Motor power 1.8 kW, connecting voltage 400 V, 50 Hz, protection category IP 54. Free choice of right or left arrangement of the operator on order.

    Control

    Standard powerful 3-phase frequency converter control AK 500 FUE-1 in a plastic control cabinet, IP 54, 3-phase, 400 V, size (W x H x D) = 230 x 460 x 200 mm, frequency converter, electronic travel limit setting, Open-Stop-Close membrane push button, main switch, emergency-off button, automatic timer and display, connection cable with CEE plug.

    Emergency opening and closing

    Hand chain

Spécifications techniques
  • Réference unique.3787
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsHigh-speed doors
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5000
  • Largeur (mm)5000
Liens
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors