Publier vos produits
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up
Sanibroyeur Pro Up

    Sanibroyeur Pro Up

    Le Sanibroyeur Pro UP est un broyeur équipé de couteaux pour une dilacération efficace. Il est constitué de deux entrées lui permettant de connecter un lavabo ou un lave-mains en supplément d'un WC. Le Sanibroyeur Pro UP est équipé d'une trappe d'accès facilitant l'intervention en cas de blocage, sans démonter l'appareil ni vider la cuve ! Il fait partie de la gamme de broyeurs la plus silencieuse du marché avec seulement 46 dB(A). De plus, son design épuré et modernisé s'intègre discrètement derrière un WC. Ce broyeur WC peut s’adapter sur une cuvette traditionnelle et convient parfaitement en remplacement d’un ancien modèle. Il s’installe avec facilité, sans aucune modification et évacuer vos eaux usées et vannes jusqu’à 5 mètres verticalement ou 100 mètres horizontalement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SanibroyeurProUp
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanibroyeur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Matériel secondairePP-MD
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code ETIMEC011009
    • Nom ETIMFaeces pump with standard motor