Publier vos produits
Sanibest pro
Sanibest pro
Sanibest pro
Sanibest pro
Sanibest pro

    Sanibest pro

    Le Sanibest Pro est parfait pour l'aménagement d'une salle de bains dans un studio en location, dans des lieux de villégiature, des restaurants ou autres lieux publics. C'est un broyeur constitué de 4 entrées lui permettant de connecter un lavabo ou un lave-mains, une douche et un bidet en supplément d’un WC. Ses performances d'évacuations exceptionnelles permettent d'évacuer jusqu'à 7 mètres en vertical ou 110 mètres en horizontal dans un tuyau de 22 à 32 mm de diamètre. Le Sanibest Pro dispose d'un accès direct à la partie électronique par le capot, ce qui facilite la maintenance de l'appareil. Ce broyeur WC s’adapte sur une cuvette traditionnelle. De plus, son broyage par couteau ProX K2 a été conçu pour accepter des rejets ponctuels (lingettes WC, tampons périodiques, serviettes hygiéniques et préservatifs).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sanibestpro
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanibroyeur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)10.4
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC011009
    • Nom ETIMFaeces pump with standard motor