Publier vos produits
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up

    Saniplus Up

    Le Saniplus UP convient parfaitement à l'aménagement d'une salle de bains. Le broyeur peut recevoir et évacuer des volumes d'eaux usées importants provenant de plusieurs appareils sanitaires. Il peut être connecté avec un lavabo ou un lave-mains, une douche et un bidet en supplément d’un WC. Equipé d’une trappe d'accès, le Saniplus UP facilite l'intervention en cas de blocage, sans avoir besoin de démonter l'appareil ni vider la cuve ! Il fait partie de la gamme de broyeurs la plus silencieuse du marché avec seulement 46dB(A). De plus, son design épuré et modernisé s'intègre discrètement derrière un WC. Ce broyeur WC peut s’adapter sur une cuvette traditionnelle et convient parfaitement en remplacement d’un ancien modèle. Son moteur endurant et résistant lui permet de fonctionner pendant de longues périodes. Il s’installe avec facilité, sans aucune modification et évacuera vos eaux usées et vannes jusqu’à 5 mètres verticalement ou 100 mètres horizontalement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Saniplusup
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanibroyeur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC011009
    • Nom ETIMFaeces pump with standard motor