Publier vos produits
Sanipuddle
Sanipuddle
Sanipuddle
Sanipuddle

    Sanipuddle

    Sanipuddle est une pompe serpillière de granulométrie 1 mm ne laissant qu'un millimètre d'eau conçue pour le relevage des eaux claires des caves, lavoirs, piscines, etc. Sanipuddle permet de relever les eaux jusqu'à 7 m. Prête à l'emploi, son clapet anti-retour intégré ainsi que sa sortie de pression verticale 1"1/4 avec son raccord de tuyau de DN 25 complètent sa facilité d'utilisation. Un contrôle électronique de niveau est disponible en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sanipuddle
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanisub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.77
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC010055
    • Nom ETIMSubmersible faeces pump