Publier vos produits
Sanisub 400
Sanisub 400
Sanisub 400
Sanisub 400

    Sanisub 400

    Sanisub 400 est une pompe submersible pour eaux claires refroidie par enveloppe permettant le drainage des caves, le pompage des eaux des puisards ou de pièces de vie en cas d'inondation ponctuelle. Sanisub 400 se déclenche automatiquement grâce à son bras de déclenchement intégré. Elle permet de relever les eaux jusqu'à 7,5 m avec une granulométrie de 10 mm et une profondeur d'immersion de 7 m. Avec son câble de raccordement de 10 m avec prise électrique, la pompe est prête à l'emploi.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sanisub400
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanisub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC010733
    • Nom ETIMSubmersible wastewater pump