Publier vos produits
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK
Sanisub ZPK

    Sanisub ZPK

    Sanisub ZPK est une pompe vide cave disponible en 2 modèles conçue pour le pompage des eaux grises des caves, garages et regards d'eaux pluviales, etc. Sanisub ZPK se déclenche automatiquement par un flotteur réglable de série et permet de relever les eaux jusqu'à 10m avec une granulométrie de 10 à 30 mm. Elle est résistante aux eaux chaudes allant jusqu'à 90 °C sur une courte durée. Toutes les versions sont livrées avec un coude de raccordement 90° de DN 25 ou DN 32 et un câble d'alimentation avec prise de 10 m.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SanisubZPK
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanisub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC010733
    • Nom ETIMSubmersible wastewater pump